Punta Sandvik Super U – gambo cilindrico

Punta Sandvik Super U – gambo cilindrico
[Features]
· A Super U Drill.
· Perfectly balanced cutting which engages the edge in steps improves hole drilling accuracy and table feed up to 200%.
· Excellent roughness of machined surfaces can be realized by applying a wiper tip.
[Applications]
· For drilling of any workpiece.
· Supports both drill rotation and workpiece rotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

880-D1200L20-04

Codice componente
880-D1200L20-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

637.60 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trusco Code 608-9101 Specifications Amount of adjustment in the radial direction (maximum): 0.25 1 pc.

Si trova sulla pagina di Punta Sandvik Super U – gambo cilindrico, il codice articolo è il seguente: 880-D1200L20-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 880-D1200L20-04.

Supporto tecnico