Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SKE-BARA-02 |
SKE-BARA-03 |
SKE-BARA-05 |
SKE-BARA-10 |
SKE-BARA-15 |
SKE-BARA-20 |
SKE-BARA-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Trusco Code | Mass (g) | Thickness (mm) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | 6 giorni | 768-1593 | 10 | 0.2 | 1 pc. | ||
5.65 € | 1 | 6 giorni | 768-1607 | 10 | 0.3 | 1 pc. | ||
5.65 € | 1 | 6 giorni | 768-1615 | 10 | 0.5 | 1 pc. | ||
5.71 € | 1 | 6 giorni | 768-1623 | 20 | 1 | 1 pc. | ||
5.79 € | 1 | 6 giorni | 768-1631 | 30 | 1.5 | 1 pc. | ||
5.87 € | 1 | 6 giorni | 768-1640 | 40 | 2 | 1 pc. | ||
6.02 € | 1 | 6 giorni | 768-1658 | 60 | 3 | 1 pc. |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Length(mm) | 120 | Features | · Can be used with great convenience for the centering of all lathes, planing boards, milling machines, shaper presses, and drilling machines when placed underneath various cutting bits, jigs, and other items. · Can also be used for thickness adjustment. |
---|---|---|---|---|---|
Application | For centering work | Width(mm) | 20 | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali