Morsetto HA-NE【2 Pezzi per confezione】

Morsetto HA-NE
[Features]
· Free type with continuously variable fastening ability.
· Doesn't turn a hair even at intense vibrations.
[Applications]
· It is used to press and hold a workpiece or mold from above.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PM-3
PM-4
PM-5
PM-6
PM-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Bolt Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

138.72 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M12933830103-0370590

124.83 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M141124735103-03881060

172.32 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M161285040103-03961680

244.90 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M201576050103-04002730

445.92 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M222107664355-84956300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features · Free type with 2 pcs to 1 set and continuously variable fastening ability. · Can withstand even intense vibrations. Application It is used to press and hold a workpiece or mold from above. Material Steel (S45C) Black Coating

Supporto tecnico