Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TS50X-0005-M1 |
TS50X-001-M1 |
TS50X-002-M1 |
TS50X-003-M1 |
TS50X-005-M1 |
TS50X-01-M1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thickness (mm) | Trusco Code | Accuracy (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.95 € | 2 | 6 giorni | 0.005 | 764-2571 | ±0.001 | 1 pc. | ||
57.21 € | 2 | 6 giorni | 0.01 | 764-2580 | ±0.001 | 1 pc. | ||
57.24 € | 2 | 6 giorni | 0.02 | 764-2598 | ±0.002 | 1 pc. | ||
54.22 € | 2 | 6 giorni | 0.03 | 764-2601 | ±0.003 | 1 pc. | ||
54.25 € | 2 | 6 giorni | 0.05 | 764-2628 | ±0.005 | 1 pc. | ||
54.42 € | 2 | 6 giorni | 0.1 | 764-2652 | ±0.01 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Senza nastro adesivo | Width(mm) | 50 | Length(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Thickness(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali