Codice articolo del costruttore: RX8149
Marca: LINDSTROM
Prezzo: 184.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Overall Length: 139 mm
Copper Wire Cutting Performance: 0.10~0.60 φ/mm
JAN Code: 7314150103126
Trusco Code: 498-1812
Mass: 70 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RX8149
Codice componente
|
---|
RX8149 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.83 € | 1 | 6 giorni | 139 | 0.10~0.60 | 7314150103126 | 498-1812 | 70 |
Loading...
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Product Name | Lindstrom Electronic Diagonal Nipper |
---|---|---|---|---|---|
Shape of blade surface | Flash Blade |
Si trova sulla pagina di Tronchesino Ergo per elettronica (versione antistatica), il codice articolo è il seguente: RX8149.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RX8149.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
JAN Code
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RX8248 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.20 € | 1 | 9 giorni | 143 | 0.20~0.80 | 7314150103171 | 498-1936 | 72 |