Cacciavite di precisione isolato Superfit (a croce)

Cacciavite di precisione isolato Superfit (a croce)
[Features]
· It has a withstand voltage specification of 1,000 V (insulating withstand voltage tested).
· Comes with rotating cap.
· Without magnet.
· The shaft coating is made of PP for increased strength.
[Applications]
· As a precision screwdriver for precision equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3590-0-75

Codice componente
3590-0-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.75 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 0 Shaft length(mm) 75
Overall Length(mm) 183 Tip shaft diameter(mm) φ4 Magnet NA
JAN Code 4962485413422 Trusco Code 471-7678

Si trova sulla pagina di Cacciavite di precisione isolato Superfit (a croce), il codice articolo è il seguente: 3590-0-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3590-0-75.

Supporto tecnico