Pinza isolante a becchi lunghi a punta piegata

Pinza isolante a becchi lunghi a punta piegata
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.
· Since the tip is bent, it is ideal for narrow areas, precision work, etc.

(i)Nota

  • The 1,000 V insulation specification is only for the handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TZRP-150BN

Codice componente
TZRP-150BN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.83 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 160 Cutting Capacity (Hard Wire)(mm) 1.6 JAN Code 4989999374636
Trusco Code 762-3445 Mass(g) 110

Si trova sulla pagina di Pinza isolante a becchi lunghi a punta piegata, il codice articolo è il seguente: TZRP-150BN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TZRP-150BN.

Supporto tecnico