Fresa acciaio【5-10 Pezzi per confezione】

Fresa acciaio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BS1201
  • BS1207
  • BS1214
  • BS1218
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Uses high-toughness material to reduce the chance of blade nicks.
· Ideal for cutting precious metals, copper, resin, etc.
· Type: Spiral cut
[Applications]
· Applicable Materials: Resin, Rubber, Aluminum, Copper

(i)Nota

  • When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc.
  • The maximum operating rotation frequency is the recommended value.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS1201
BS1202
BS1203
BS1204
BS1205
BS1206
BS1207
BS1208
BS1209
BS1210
BS1211
BS1212
BS1213
BS1214
BS1215
BS1216
BS1217
BS1218
BS1219
BS1221
BS1222
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

43.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.40.4100000Overall Length 44.54571130857742498-860417

32.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.50.5100000Overall Length 44.54571130857766498-861217

31.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.60.6100000Overall Length 44.54571130857780498-862117

26.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.70.7100000Overall Length 44.54571130857803498-863917

32.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.80.8100000Overall Length 44.54571130857827498-864717

26.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.90.965000Overall Length 44.54571130857841498-865517

31.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1165000Overall Length 44.54571130857865498-866317

28.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.21.245000Overall Length 44.54571130857889498-867117

28.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.41.445000Overall Length 44.54571130857902498-868017

27.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.61.635000Overall Length 44.54571130857926498-869817

27.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.81.835000Overall Length 44.54571130857940498-870117

28.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2.12.135000Overall Length 44.54571130857964498-871017

27.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.32.335000Overall Length 44.54571130857988498-872817

65.08 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.52.515000Overall Length 44.54571130858008498-873618

81.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 3.13.115000Overall Length 44.54571130858022498-874418

86.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 3.53.515000Overall Length 44.54571130858046498-875218

97.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4410000Overall Length 44.54571130858060498-876120

84.95 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.54.510000Overall Length 44.54571130858084498-877920

125.80 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5520000Overall Length 42.54571130858107498-878720

80.87 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7720000Overall Length 45.04571130858145498-880913

108.99 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8820000Overall Length 45.04571130858169498-881715

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape A sfera Shaft Diameter(mm) 2.34

Supporto tecnico