Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GA4511 |
GA4512 |
GA4513 |
GA4521 |
GA4522 |
GA4523 |
GA4551 |
GA4552 |
GA4553 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.82 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 15 | Soft | 4580120522980 | 499-5643 | 30 | 1 Bag (10 pcs) | ||
54.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 20 | Soft | 4580120523000 | 499-5651 | 34 | 1 Bag (10 pcs) | ||
54.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | Soft | 4580120523024 | 499-5660 | 36 | 1 Bag (10 pcs) | ||
54.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 15 | Hard | 4580120523109 | 499-5678 | 31 | 1 Bag (10 pcs) | ||
54.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 20 | Hard | 4580120523123 | 499-5686 | 35 | 1 Bag (10 pcs) | ||
54.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | Hard | 4580120523147 | 499-5694 | 39 | 1 Bag (10 pcs) | ||
60.88 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 20 | Super hard | 4580120523222 | 499-5708 | 17 | 1 Bag (5 pcs) | ||
60.91 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 20 | Super hard | 4580120523246 | 499-5716 | 21 | 1 Bag (5 pcs) | ||
60.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | Super hard | 4580120523260 | 499-5724 | 24 | 1 Bag (5 pcs) |
Loading...
Application | Lucidatura | Shaft Diameter(mm) | 3 | Max. Rotational Speed(rpm) | 10000 |
---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali