Set punte colore ed estensione supporto (magnetico)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ACMH9-E

Codice componente
ACMH9-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ordering Unit

22.91 €

1 6 giorni 1S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Combination Overall Length(mm) 65 Presence of magnet at the blade tip Available
Set Content ● Double-headed ⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖5 × ⊖6, stepped ⊕2, opposite side 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, extension holder 100 mm JAN Code 4962485402815 Trusco Code 470-1411
Ordering Unit 1S

Si trova sulla pagina di Set punte colore ed estensione supporto (magnetico), il codice articolo è il seguente: ACMH9-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACMH9-E.

Supporto tecnico