Punta Torx 867/4Z tipo lungo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60135

Codice componente
60135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.57 €

1 4 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Tipo Torx (A sei lobi) Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Details Type Long Type Blade tip size T25 JAN Code 4​0​1​3​2​8​8​0​3​0​6​1​0
Trusco Code 411-8731 Mass(g) 10.6 Specifications Construction Work
1 pc.

Supporto tecnico