Punta di centraggio rotante NAKANE, tipo a velocità elevata, impermeabile, FP, TP, con dado punzonato a freddo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FP2-TP-N
FP3-TP-N
FP4-TP-N
FP5-TP-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)
Nut mass
(g)
Nut Outer Diameter
(mm)

410.38 €

1 8 giorni 29.566.527.76128.530.8432.524260130φ34.7

475.69 €

1 8 giorni 3285.534.78155.551.053828510130φ34.7

636.80 €

1 8 giorni 47.5107.84510208.361.0753401210380φ45

1,062.13 €

1 8 giorni 531366214261.57.31.0972.5542860860φ62

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

θ(°) 40 Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003

Supporto tecnico