Stainless Steel Precision Bin Set (Non-Magnetic Type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PTZ-02

Codice componente
PTZ-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.94 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo non magnetico
Overall Length(mm) 120 Width(mm) 9 Trusco Code 326-7890
Tip 0.5 mm (round) Features Its knob load is 65 g, light enough to prevent finger fatigue. It has excellent corrosion resistance and acid resistance, preventing wear on the tip. Round finishing is processed on its tip, so it does not scratch important parts or circuit boards. Application As the tip is ultra-thin, it is optimal for the handling of closely adjacent parts and tiny chips.
Mass(g) 15

Si trova sulla pagina di Stainless Steel Precision Bin Set (Non-Magnetic Type), il codice articolo è il seguente: PTZ-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PTZ-02.

Supporto tecnico