Cuneo, in confezione di plastica speciale

Cuneo, in confezione di plastica speciale
La lama del cuneo è forgiata, bonificata, temperata e lucidata - pronto per qualsiasi uso
Campi di applicazione
Per una efficiente spaccatura della legna da ardere
 
Da usare in combinazione con l'ascia spaccalegna e la mazza spaccalegna Simplex, cuneo in acciaio trattato termicamente e forgiato, piastra di scorrimento verniciata, tagliente a vivo, con scanalature di guida, scanalature diagonali forgiate , impugnature incassate forgiatura su entrambi i lati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3556.260

Codice componente
3556.260
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

48.90 €

1 3 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Parte Lunghezza complessiva(mm) 260 Materiale della testa Acciaio
Type of product Forestry Tools cutting edge length(mm) 50 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes Tipo di prodotto Attrezzi forestali lunghezza lama(mm) 50
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Si trova sulla pagina di Cuneo, in confezione di plastica speciale, il codice articolo è il seguente: 3556.260.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3556.260.

Supporto tecnico