Alesatore elicoidale HLX

Alesatore elicoidale HLX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Materiale HSS. Materiale: Acciaio rapido Forma della scanalatura: Spirale/Spirale/Freno Materiale: Acciaio generale / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Dettagli sul materiale: Lega di acciaio, compatibile Forma della scanalatura: Spirale Tipo di gambo: Gambo diritto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLX1
HLX1.01
HLX1.02
HLX1.03
HLX1.04
HLX1.05
HLX1.06
HLX1.07
HLX1.08
HLX1.09
HLX1.1
HLX1.2
HLX1.3
HLX1.4
HLX1.5
HLX1.6
HLX1.7
HLX1.8
HLX1.9
HLX1.11
HLX1.12
HLX1.13
HLX1.14
HLX1.15
HLX1.16
HLX1.17
HLX1.18
HLX1.19
HLX1.21
HLX1.22
HLX1.23
HLX1.24
HLX1.25
HLX1.26
HLX1.27
HLX1.28
HLX1.29
HLX1.31
HLX1.32
HLX1.33
HLX1.34
HLX1.35
HLX1.36
HLX1.37
HLX1.38
HLX1.39
HLX1.41
HLX1.42
HLX1.43
HLX1.44
HLX1.45
HLX1.46
HLX1.47
HLX1.48
HLX1.49
HLX1.51
HLX1.52
HLX1.53
HLX1.54
HLX1.55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Handle length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Chamfer
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter tolerance
(mm)

89.45 €

1 10 giorni 11020401.52.520-(0.01~0.02)

98.98 €

1 8 giorni 1.011020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 giorni 1.021020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 giorni 1.031020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 giorni 1.041020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 giorni 1.051020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 giorni 1.061020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 giorni 1.071020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 giorni 1.081020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 giorni 1.091020401.52.520+0.007~+0.009

85.54 €

1 Disponibile 8 giorni 1.11020401.52.520-(0.01~0.02)

85.54 €

1 Disponibile 8 giorni 1.21020401.52.520-(0.01~0.02)

77.51 €

1 Disponibile 8 giorni 1.31020401.52.520-(0.01~0.02)

77.51 €

1 Disponibile 8 giorni 1.41020401.52.520-(0.01~0.02)

75.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51020401.52.520-(0.01~0.02)

75.51 €

1 Disponibile 8 giorni 1.61025502325-(0.01~0.02)

73.48 €

1 Disponibile 8 giorni 1.71025502325-(0.01~0.02)

73.48 €

1 Disponibile 8 giorni 1.81025502325-(0.01~0.02)

65.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1.91025502325-(0.01~0.02)

94.64 €

1 8 giorni 1.111020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.121020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.131020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.141020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.151020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.161020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.171020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.181020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.191020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.211020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.221020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.231020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.241020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.251020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.261020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.271020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.281020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 giorni 1.291020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.311020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.321020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.331020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.341020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.351020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.361020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.371020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.381020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.391020401.52.520+0.007~+0.009

86.98 €

1 8 giorni 1.411020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.421020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.431020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.441020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.451020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.461020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.471020401.52.520+0.007~+0.009

86.98 €

1 8 giorni 1.481020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 giorni 1.491020401.52.520+0.007~+0.009

83.67 €

1 8 giorni 1.511025502325+0.007~+0.009

83.67 €

1 8 giorni 1.521025502325+0.007~+0.009

83.67 €

1 8 giorni 1.531025502325+0.007~+0.009

83.67 €

1 8 giorni 1.541025502325+0.007~+0.009

83.67 €

1 8 giorni 1.551025502325+0.007~+0.009

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Straight shank work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Groove Shape Elicoidale
Material Cobalt HSS

Supporto tecnico