Svasatore (JIS tipo II) CBJIS

Svasatore (JIS tipo II) CBJIS
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Materiale: HSS-Co Materiale: acciaio generale: ○Materiale: ghisa: ○ Materiale di lavoro: alluminio: ○ Materiale: rame: ○

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBJIS3
CBJIS4
CBJIS5
CBJIS6
CBJIS8
CBJIS10
CBJIS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Outer diameter of blade
(mm)
Outer diameter tolerance
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Guide Diameter Tolerance
(mm)
Blade Length
(mm)
Guide Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)

50.79 €

1 Disponibile 8 giorni CBJIS36.5+0.042~+0.0783.2-0.038~-0.020143716

56.44 €

1 Disponibile 8 giorni CBJIS48+0.042~+0.0784.3-0.038~-0.020144856

69.36 €

1 Disponibile 8 giorni CBJIS59.5+0.042~+0.0785.3-0.038~-0.020185958

79.01 €

1 Disponibile 8 giorni CBJIS611+0.050~+0.0936.4-0.047~-0.0251861068

86.83 €

1 8 giorni CBJIS814+0.050~+0.0938.4-0.047~-0.02522811812

119.58 €

1 8 giorni CBJIS1017.5+0.060~+0.10310.5-0.091251015012

153.44 €

1 8 giorni CBJIS1220+0.060~+0.10313-0.091251215212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Material Cobalt HSS

Supporto tecnico