Svasatore con punta (per viti svasate piccole) DCB-S

Svasatore con punta (per viti svasate piccole) DCB-S
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Materiale: HSS-Co Materiale: acciaio generale: ○Materiale di lavoro: ghisa: ○ Materiale di lavoro: alluminio: ○ Materiale: rame: ○ Tolleranza di foratura: h8, Tolleranza del diametro di taglio: h8.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCB-SM3
DCB-SM4
DCB-SM5
DCB-SM6
DCB-SM8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Drill Diameter
(mm)
Drill Length
(mm)
Blade diameter
(mm)

62.61 €

1 Disponibile 8 giorni M3146563.4136.4

75.18 €

1 Disponibile 8 giorni M4147064.5188.4

90.02 €

1 8 giorni M5158085.52210.4

93.18 €

1 8 giorni M61785106.62512.5

127.52 €

1 8 giorni M819901292816.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Drill Diameter Tolerance h8 Blade diameter tolerance h8
Material Cobalt HSS

Supporto tecnico