Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GB-305-100 |
GB-355-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | The Number of Teeth (P) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | JAN Code | Compatible Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.39 € | 1 | 6 giorni | 305 | 100 | 4000 | 4920350001679 | Tabletop Circular Saw, Tabletop Sliding Circular Saw, Dedicated Machine | ||
244.20 € | 1 | 6 giorni | 355 | 120 | 3500 | 4920350001693 | Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine |
Loading...
Work material | Alluminio | Chip | Carburo | Blade thickness(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Thickness(mm) | 2.5 | Blade symbol | D | Hole Diameter(mm) | 25.4 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
The Number of Teeth(P)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali