Lama per sega circolare per usi generici su acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-165
HS-305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chip Reference cutting thickness (Iron)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Blade symbol Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base metal) Compatible Model

75.94 €

1 6 giorni Cermet61651.4401.1CB-n2096004920350300321---Small Tip Saw Cutting Machine

128.50 €

1 Stesso giorno

Stock

Carburo103051.8501.4-25.44000-379-31761800Tool SteelFor high speed tip saw cutting machine.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro

Supporto tecnico