Lama per sega circolare per condotti a spirale SPW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPW-110-36

Codice componente
SPW-110-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

76.20 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Condotto a spirale Chip Cermet Outer Diameter(mm) 110
Blade thickness(mm) 1.6 The Number of Teeth(P) 36 Main Body Thickness(mm) 1.2
Blade symbol CB-n Hole Diameter(mm) 20 Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 13000
JAN Code 4920350310283 Compatible Model Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw, Dust Prevention Cutter

Supporto tecnico