Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TCBT2000D |
TCBT2800D |
TCBT2810 |
TCBT2810D |
TCBT2820 |
TCBT2820D |
TCBT2840D |
TCBT2900 |
TCBT2900D |
TCBT2920 |
TCBT2920D |
TCBT2940D |
TCBT2960 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Blade tip shape | Shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.09 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 90 ° Cone Type | 10 | 5 | 55 | ||
47.62 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 90 ° Cone Type | 16 | 8 | 60 | ||
16.09 € | 1 | 11 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio a spirale | 90 ° Cone Type | 3 | 1.5 | 38 | ||
16.09 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio trasversale | 90 ° Cone Type | 3 | 1.5 | 38 | ||
30.80 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 90 ° Cone Type | 6 | 3 | 50 | ||
30.80 € | 1 | 9 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 90 ° Cone Type | 6 | 3 | 50 | ||
38.75 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 90 ° Cone Type | 12 | 6 | 54 | ||
49.88 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | A cono 60° | 12 | 11 | 60 | ||
49.88 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | A cono 60° | 12 | 11 | 60 | ||
30.78 € | 1 | 11 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | A cono 60° | 6 | 4 | 50 | ||
30.78 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | A cono 60° | 6 | 4 | 50 | ||
32.09 € | 1 | 11 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | A cono 60° | 10 | 8 | 55 | ||
47.63 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | A cono 60° | 16 | 14.5 | 60 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Product Type
Blade tip shape
Shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali