Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TCBT5200 |
TCBT5400 |
TCBT5550 |
TCBT5550C |
TCBT5550K |
TCBT5600-8 |
TCBT5600C |
TCBT5600D-8 |
TCBT5850D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.74 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio a spirale | 3 | 8 | 38 | - | ||
32.26 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 6 | 14 | 50 | - | ||
34.77 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 8 | 19 | 65 | - | ||
34.77 € | 1 | 7 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 8 | 19 | 65 | - | ||
39.40 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 8 | 19 | 65 | - | ||
61.70 € | 1 | 6 giorni | - | Taglio a spirale | 12 | 32 | 77 | 8 | ||
61.66 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 12 | 32 | 77 | - | ||
61.70 € | 1 | 6 giorni | - | Taglio trasversale | 12 | 32 | 77 | 8 | ||
84.75 € | 1 | 6 giorni | - | Taglio trasversale | 16 | 36 | 80 | 8 |
Loading...
Shape | A cono con punta ovale |
---|
Configura
Proprietà di base
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali