Codice articolo del costruttore: BPSF15
Marca: YANASE
Prezzo: 16.06 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Outer Diameter: 75 mm
Hole Diameter: 10 mm
Hair length: 18.5 mm
Thickness: 13 mm
Fitting Diameter: 38 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BPSF15
Codice componente
|
---|
BPSF15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Hair length (mm) | Thickness (mm) | Fitting Diameter (mm) | Maximum Number of Rotation (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06 € | 2 | 6 giorni | 75 | 10 | 18.5 | 13 | 38 | 6000 |
Loading...
Product Type | Spazzola a ruota | Hair material | Acciaio inox | Wire diameter(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting part | Foro |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Hair length(mm)
Thickness(mm)
Fitting Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali