Spazzola circolare senza grana Unilon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YB505
YBP48
YBP50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Thickness
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

92.79 €

1 14 giorni 25019.0562.5251206000

16.68 €

2 13 giorni 3210613208000

17.93 €

1 6 giorni 501012.513258000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a ruota Hair material Nylon Mounting part Foro
Hair material details Non-abrasive UNILON

Supporto tecnico