Supporto di montaggio nuovo inserto

Supporto di montaggio nuovo inserto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Ideal for setting tools to a tool holder and mounting/removing pull studs.
· Exchange is possible in comfortable positions for work, whether vertically or horizontally.
· Compact, reducing changeover time.
· Aluminum alloy is used for the taper contact part in order to prevent scratches on the tool part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LF-BT40
LF-BT50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
M
(mm)

272.82 €

1 10 giorni 2001001401128020602012.3

313.62 €

1 10 giorni 245125174150100249017.516.3

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico