Nastro adesivo in PTFE 13 mm x 10 m Spessore 0,08 mm

Nastro adesivo in PTFE 13 mm x 10 m Spessore 0,08 mm
Specifiche prodotto
Numero modello: AFT813
Dimensioni (mm): 13 mm x 10 m
Profondità (mm): 0,08
Materiale: materiale di base/pellicola in PTFE (politetrafluoroetilene), adesivo/silicio
Limite di temperatura consentito: 200°
Potenza adesiva: 2 N/10 mm
Resistenza alla trazione: 20 N/10 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3-6608-01

Codice componente
3-6608-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.02 €

5 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in PTFE 13 mm x 10 m Spessore 0,08 mm, il codice articolo è il seguente: 3-6608-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-6608-01.

Supporto tecnico