Tipo corto, a 2 tagli, MG-TPBDS

Tipo corto, a 2 tagli, MG-TPBDS
Il materiale utilizzato per la lama è il carburo. Lunghezza lama (mm) 10 Raggio angolo/palla (mm) 1,25, angolo singolo (°) 5 Diametro estremità grande (mm) 4,04, numero di scanalature (pz.) 2 Diametro albero (mm) 6, lunghezza complessiva (mm) 45.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MG-TPBDS-R1.25X5

Codice componente
MG-TPBDS-R1.25X5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

110.85 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single corner (θ)(Degree) 5 Type Tipo sferico conico work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Blade length (l)(mm) 10 Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 45
Coating Senza rivestimento Large End Diameter(mm) 4.04 Ball Radius(mm) 1.25
Torsional Angle 25° Blade material Carbide alloy Half Angle of Taper Deviation ±5'
Application The shrink fit system is recommended.

Si trova sulla pagina di Tipo corto, a 2 tagli, MG-TPBDS, il codice articolo è il seguente: MG-TPBDS-R1.25X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MG-TPBDS-R1.25X5.

Supporto tecnico