Tipo corto, per sgrossatura, REES

Tipo corto, per sgrossatura, REES
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· With center holes for outer diameters of 6 mm or more.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

REES-4

Codice componente
REES-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.11 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 4 Blade length (ℓ)(mm) 10 work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Number of flutes(sheet) 3 Tool Material Type Cobalto HSS Shank diameter (d)(mm) 6
Coating Senza rivestimento Overall Length (L)(mm) 55 Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Tipo dritto

Si trova sulla pagina di Tipo corto, per sgrossatura, REES, il codice articolo è il seguente: REES-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto REES-4.

Supporto tecnico