Rivestimento TiN, gambo lungo TIN-LS-NC-LDS

Rivestimento TiN, gambo lungo TIN-LS-NC-LDS
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Tip angle tolerance is 90° ±1°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TIN-LS-NC-LDS-12X90

Codice componente
TIN-LS-NC-LDS-12X90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.89 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle (θ) 90 Tool Diameter (D)(mm) 12 Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN Shank diameter (d)(mm) 12 Torsional Angle(°) 20
Shank Accuracy h7 Overall Length(mm) 200 Groove Length(mm) 36
Minimum Pilot Hole Diameter(mm) 2.1

Si trova sulla pagina di Rivestimento TiN, gambo lungo TIN-LS-NC-LDS, il codice articolo è il seguente: TIN-LS-NC-LDS-12X90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TIN-LS-NC-LDS-12X90.

Supporto tecnico