Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CNMG120404PG-PR1535 |
CNMG120408PG-PR1535 |
CNMG120412PG-PR1535 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nose R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1 Case 10 Pcs | |
7.31 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1 Case 10 Pcs | |
7.31 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1 Case 10 Pcs |
Loading...
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Rettifica da media a profonda | Rake angle | Tipo negativo |
Selfishly | Nessun lato | Material | PR1535 | φd | 5.16 |
A | 12.7 | T | 4.76 | Compatible Holder | DCLN(R/L)…-12、PCLN(R/L)…-12、HA□PCLN(R/L)12-…、…-DCLN(R/L)12-…、…-PCLN(R/L)12-… |
1 Case 10 Pcs |
Configura
Proprietà di base
Nose R
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali