Punta Aqua Drill EX a 3 tagli AQDEX3FR (Codici componente)

Punta Aqua Drill EX a 3 tagli AQDEX3FR
[Features]
· Uses 3-flute cutting edge with excellent cutting balance.
· Realizes high precision hole processing that is even possible without a reamer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEX3FR0300
AQDEX3FR0310
AQDEX3FR0320
AQDEX3FR0330
AQDEX3FR0340
AQDEX3FR0350
AQDEX3FR0360
AQDEX3FR0370
AQDEX3FR0380
AQDEX3FR0390
AQDEX3FR0400
AQDEX3FR0410
AQDEX3FR0420
AQDEX3FR0430
AQDEX3FR0440
AQDEX3FR0450
AQDEX3FR0460
AQDEX3FR0470
AQDEX3FR0480
AQDEX3FR0490
AQDEX3FR0500
AQDEX3FR0510
AQDEX3FR0520
AQDEX3FR0530
AQDEX3FR0540
AQDEX3FR0550
AQDEX3FR0560
AQDEX3FR0570
AQDEX3FR0580
AQDEX3FR0590
AQDEX3FR0600
AQDEX3FR0610
AQDEX3FR0620
AQDEX3FR0630
AQDEX3FR0640
AQDEX3FR0650
AQDEX3FR0660
AQDEX3FR0670
AQDEX3FR0680
AQDEX3FR0690
AQDEX3FR0700
AQDEX3FR0710
AQDEX3FR0720
AQDEX3FR0730
AQDEX3FR0740
AQDEX3FR0750
AQDEX3FR0760
AQDEX3FR0770
AQDEX3FR0780
AQDEX3FR0790
AQDEX3FR0800
AQDEX3FR0810
AQDEX3FR0820
AQDEX3FR0830
AQDEX3FR0840
AQDEX3FR0850
AQDEX3FR0860
AQDEX3FR0870
AQDEX3FR0880
AQDEX3FR0890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

136.49 €

1 6 giorni 319493

147.68 €

1 6 giorni 3.124604

147.68 €

1 6 giorni 3.224604

147.68 €

1 6 giorni 3.324604

147.68 €

1 6 giorni 3.424604

147.68 €

1 6 giorni 3.524604

153.91 €

1 6 giorni 3.627604

153.91 €

1 6 giorni 3.727604

153.91 €

1 6 giorni 3.827604

153.91 €

1 6 giorni 3.927604

153.91 €

1 6 giorni 427604

116.22 €

1 6 giorni 4.131765

116.22 €

1 6 giorni 4.231765

116.22 €

1 6 giorni 4.331765

116.22 €

1 6 giorni 4.431765

116.22 €

1 6 giorni 4.531765

124.04 €

1 6 giorni 4.638765

124.04 €

1 6 giorni 4.738765

124.04 €

1 6 giorni 4.838765

124.04 €

1 6 giorni 4.938765

129.68 €

1 6 giorni 538765

131.00 €

1 6 giorni 5.139816

131.00 €

1 6 giorni 5.239816

131.00 €

1 6 giorni 5.339816

131.00 €

1 6 giorni 5.439816

131.00 €

1 6 giorni 5.539816

137.94 €

1 6 giorni 5.641816

137.94 €

1 6 giorni 5.741816

137.94 €

1 6 giorni 5.841816

137.94 €

1 6 giorni 5.941816

137.94 €

1 6 giorni 641816

137.94 €

1 6 giorni 6.142837

137.94 €

1 6 giorni 6.242837

137.94 €

1 6 giorni 6.342837

137.94 €

1 6 giorni 6.442837

137.94 €

1 6 giorni 6.542837

144.90 €

1 6 giorni 6.643837

144.90 €

1 6 giorni 6.743837

114.29 €

1 6 giorni 6.843837

144.90 €

1 6 giorni 6.943837

144.90 €

1 6 giorni 743837

154.46 €

1 6 giorni 7.145908

154.46 €

1 6 giorni 7.245908

154.46 €

1 6 giorni 7.345908

154.46 €

1 6 giorni 7.445908

154.46 €

1 6 giorni 7.545908

162.29 €

1 6 giorni 7.648908

162.29 €

1 6 giorni 7.748908

162.29 €

1 6 giorni 7.848908

162.29 €

1 6 giorni 7.948908

162.29 €

1 10 giorni 848908

171.84 €

1 6 giorni 8.153989

171.84 €

1 6 giorni 8.253989

171.84 €

1 6 giorni 8.353989

171.84 €

1 6 giorni 8.453989

171.84 €

1 6 giorni 8.553989

178.80 €

1 6 giorni 8.655989

178.80 €

1 6 giorni 8.755989

178.80 €

1 6 giorni 8.855989

178.80 €

1 6 giorni 8.955989

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Per acciai generici With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance js6

Supporto tecnico