Punta piatta DLC, a gambo lungo DLCDZLS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DLCDZLS0370

Codice componente
DLCDZLS0370
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

117.38 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 3.7 Groove Length L(mm) 18 work material Alluminio / Rame
Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 100 Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type DLC With/without Oil Hole N/A
Body L1(mm) 37 shank diameter Ds(mm) 6 tip angle(Degree) 180°
Torsional Angle(°) 20° Diameter tolerance(mm) h7 Shank diameter tolerance h6
Coating Details DLC Coating

Si trova sulla pagina di Punta piatta DLC, a gambo lungo DLCDZLS, il codice articolo è il seguente: DLCDZLS0370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DLCDZLS0370.

Supporto tecnico