Codice articolo del costruttore: NWDX135D2S20
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 313.39 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Diameter Dc: 13.5 mm
Groove Length L: 30 mm
Overall Length L: 89 mm
shank diameter Ds: 20 mm
Dimension d1: 28 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NWDX135D2S20
Codice componente
|
---|
NWDX135D2S20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | Dimension d1 (mm) | Radial Direction Offset Amount (max) (mm) | Shank length ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.39 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 30 | 89 | 20 | 28 | 0.30 | 44 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponibile | Shank diameter tolerance | h7 |
Si trova sulla pagina di Punta Aqua Drill NWDX 2D, il codice articolo è il seguente: NWDX135D2S20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NWDX135D2S20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NWDX130D2S20 |
NWDX140D2S20 |
NWDX145D2S20 |
NWDX150D2S20 |
NWDX155D2S20 |
NWDX160D2S20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | Dimension d1 (mm) | Radial Direction Offset Amount (max) (mm) | Shank length ℓs (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.39 € | 1 | 6 giorni | 13 | 29 | 88 | 20 | 28 | 0.35 | 44 | ||
313.39 € | 1 | 6 giorni | 14 | 31 | 90 | 20 | 28 | 0.25 | 44 | ||
313.39 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 32 | 91 | 20 | 28 | 0.20 | 44 | ||
313.39 € | 1 | 6 giorni | 15 | 33 | 92 | 20 | 28 | 0.15 | 44 | ||
319.99 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 34 | 93 | 20 | 28 | 0.40 | 44 | ||
319.99 € | 1 | 6 giorni | 16 | 35 | 94 | 20 | 28 | 0.40 | 44 |