Punta a gambo conico G, lunga GLTD

Punta a gambo conico G, lunga GLTD
[Features]
· It is a coating long drill suitable for steel, stainless steel, and aluminum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GLTD19.4X300

Codice componente
GLTD19.4X300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

421.30 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 19.4 Groove Length L(mm) 200 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame
Tool Material Type Acciaio rapido Overall Length L(mm) 300 Shank Type Punta gambo conico
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 31°~33° Diameter tolerance(mm) h8
shank MT No 2 Coating Details G Coating

Si trova sulla pagina di Punta a gambo conico G, lunga GLTD, il codice articolo è il seguente: GLTD19.4X300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GLTD19.4X300.

Supporto tecnico