Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSXVL6060-2.5D |
GSXVL6080-2.5D |
GSXVL6100-2.5D |
GSXVL6120-2.5D |
GSXVL6160-2.5D |
GSXVL6200-2.5D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.23 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
149.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | |
142.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | |
176.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 12 | 30 | 12 | 75 | |
348.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 90 | |
504.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 50 | 20 | 100 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Laterale | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Puntale variabile | Coating Details | GSXⅡ | Shank diameter tolerance | h6 |
Torsion Angle details(°) | 39~41 | Outer Diameter Tolerance | 0.015~0 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali