FRESA GSX a testa torica multitagliente VL, 2.5D GSXVL6-R-2.5D

FRESA GSX a testa torica multitagliente VL, 2.5D GSXVL6-R-2.5D
[Features]
· Unequal division and unequal lead enable high-speed and high-grade processing.
· For steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSXVL6060-R03-2.5D
GSXVL6060-R05-2.5D
GSXVL6060-R10-2.5D
GSXVL6080-R03-2.5D
GSXVL6080-R05-2.5D
GSXVL6080-R10-2.5D
GSXVL6100-R03-2.5D
GSXVL6100-R05-2.5D
GSXVL6100-R10-2.5D
GSXVL6100-R20-2.5D
GSXVL6120-R05-2.5D
GSXVL6120-R10-2.5D
GSXVL6120-R20-2.5D
GSXVL6120-R30-2.5D
GSXVL6160-R10-2.5D
GSXVL6160-R20-2.5D
GSXVL6160-R30-2.5D
GSXVL6200-R10-2.5D
GSXVL6200-R20-2.5D
GSXVL6200-R30-2.5D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

130.42 €

1 6 giorni 60.315506

130.42 €

1 6 giorni 60.515506

130.42 €

1 6 giorni 6115506

107.33 €

1 6 giorni 80.320608

104.47 €

1 6 giorni 80.520608

107.33 €

1 6 giorni 8120608

137.17 €

1 6 giorni 100.3257010

140.93 €

1 6 giorni 100.5257010

124.03 €

1 6 giorni 101257010

140.93 €

1 6 giorni 102257010

166.73 €

1 6 giorni 120.5307512

166.73 €

1 6 giorni 121307512

166.73 €

1 6 giorni 122307512

166.73 €

1 6 giorni 123307512

288.55 €

1 6 giorni 161409016

288.55 €

1 6 giorni 162409016

288.55 €

1 6 giorni 163409016

418.17 €

1 6 giorni 2015010020

418.17 €

1 6 giorni 2025010020

418.17 €

1 6 giorni 2035010020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Ghisa Number of flutes(sheet) 6 Type Raggio
Coating Per acciai generici Torsion Angle (θ) Altro Torsion Angle details(°) 39/41
Shank diameter tolerance h6 Outer Diameter Tolerance +0.015~0 Corner Radius Allowable Difference +0.02~-0.01

Supporto tecnico