GSX, scanalatura multipla, raggio, 2.5D, per Ti/SUS, GSXVL6T-R-2.5D

GSX, scanalatura multipla, raggio, 2.5D, per Ti/SUS, GSXVL6T-R-2.5D
[Caratteristiche] L'utilizzo di spaziature e passi disuguali consente di ottenere lavorazioni ad alta velocità e qualità. -Per acciaio inox e leghe resistenti al calore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSXVL6060T-R03-2.5D
GSXVL6060T-R05-2.5D
GSXVL6060T-R10-2.5D
GSXVL6080T-R03-2.5D
GSXVL6080T-R05-2.5D
GSXVL6080T-R10-2.5D
GSXVL6100T-R03-2.5D
GSXVL6100T-R05-2.5D
GSXVL6100T-R10-2.5D
GSXVL6100T-R20-2.5D
GSXVL6120T-R05-2.5D
GSXVL6120T-R10-2.5D
GSXVL6120T-R20-2.5D
GSXVL6120T-R30-2.5D
GSXVL6160T-R10-2.5D
GSXVL6160T-R20-2.5D
GSXVL6160T-R30-2.5D
GSXVL6200T-R10-2.5D
GSXVL6200T-R20-2.5D
GSXVL6200T-R30-2.5D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter Tolerance

109.77 €

1 6 giorni 60.3155060~-0.02

130.42 €

1 6 giorni 60.5155060~-0.02

130.42 €

1 6 giorni 61155060~-0.02

107.33 €

1 6 giorni 80.3206080~-0.02

107.33 €

1 6 giorni 80.5206080~-0.02

107.33 €

1 6 giorni 81206080~-0.02

140.93 €

1 6 giorni 100.32570100~-0.02

140.93 €

1 6 giorni 100.52570100~-0.02

140.93 €

1 6 giorni 1012570100~-0.02

140.93 €

1 6 giorni 1022570100~-0.02

166.73 €

1 6 giorni 120.53075120~-0.02

166.73 €

1 6 giorni 1213075120~-0.02

166.73 €

1 6 giorni 1223075120~-0.02

166.73 €

1 6 giorni 1233075120~-0.02

288.55 €

1 6 giorni 1614090160~-0.03

288.55 €

1 6 giorni 1624090160~-0.03

288.55 €

1 6 giorni 1634090160~-0.03

418.17 €

1 6 giorni 20150100200~-0.03

418.17 €

1 6 giorni 20250100200~-0.03

418.17 €

1 6 giorni 20350100200~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio inox / Titanio Number of flutes(sheet) 6 Type Raggio
Coating Per acciai generici Torsion Angle (θ) Altro Torsion Angle details(°) 44/46
Shank diameter tolerance h6 Corner Radius Allowable Difference +0.02~-0.01

Supporto tecnico