Inserto per fresa a testa sferica X's Wavy, XSWBMR

Inserto per fresa a testa sferica X's Wavy, XSWBMR
[Caratteristiche] Compatibile con la sgrossatura ad alta velocità di un'ampia gamma di materiali, compreso l'acciaio per stampi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZNMT1804100-CN-XSZ310
ZNMT1804100-CN-XSZ350
ZNMT2004100-SN-XSZ310
ZNMT2004100-SN-XSZ350
ZNMT2205125-CN-XSZ310
ZNMT2205125-CN-XSZ350
ZNMT2305125-SN-XSZ310
ZNMT2305125-SN-XSZ350
ZNMT2706150-CN-XSZ310
ZNMT2706150-CN-XSZ350
ZNMT2806150-SN-XSZ310
ZNMT2806150-SN-XSZ350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material type model Nose R Height
(mm)
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Applicable Holder Shape Application

26.98 €

1 8 giorni XSZ310109.76184.76XSWBMR2200Fig.1For cast iron

26.98 €

1 8 giorni XSZ350109.76184.76XSWBMR2200Fig.1For Steel

24.06 €

1 8 giorni XSZ310107.50204.37XSWBMR2200Fig.2For cast iron

24.06 €

1 8 giorni XSZ350107.50204.37XSWBMR2200Fig.2For Steel

30.58 €

1 8 giorni XSZ31012.512.20225.70XSWBMR2250Fig.1For cast iron

30.58 €

1 8 giorni XSZ35012.512.20225.70XSWBMR2250Fig.1For Steel

28.70 €

1 8 giorni XSZ31012.59.38235.56XSWBMR2250Fig.2For cast iron

28.70 €

1 8 giorni XSZ35012.59.38235.56XSWBMR2250Fig.2For Steel

38.98 €

1 8 giorni XSZ31015.014.64276.75XSWBMR2300Fig.1For cast iron

38.98 €

1 8 giorni XSZ35015.014.64276.75XSWBMR2300Fig.1For Steel

36.06 €

1 8 giorni XSZ31015.011.25286.35XSWBMR2300Fig.2For cast iron

36.06 €

1 8 giorni XSZ35015.011.25286.35XSWBMR2300Fig.2For Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material type Carbide Coating X's

Supporto tecnico