Astage, scatola NW

Astage, scatola NW

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NW-M1-CL
  • NW-L1-CL
  • NW-13-GY
  • NW-13-CL
  • NW-22-GY
  • NW-22-CL
  • NW-25-GY
  • NW-25-CL
  • NW-45-GY
  • NW-45-CL
[Features]
· The main body and lid can be fixed with a buckle, preventing the contents from falling out while carrying.
· NW-M1 Partitions: [Small] × 3, [Medium] × 3, [Large] × 1
· NW-L1 partitions: [Small] × 6, [Medium] × 3, [Extra Large] × 2
· An M1 container is set for the upper stage of NW-13. Partitions: [Small] × 3, [Medium] × 3, [Large] × 1
· An L1 container is set for the upper stage of NW-22. Partitions: [Small] × 6, [Medium] × 3, [Extra Large] × 2
· An M1 container is set for the upper stage of NW-25. Partitions: [Small] × 3, [Medium] × 3, [Large] × 1
· An L1 container is set for the upper stage of NW-45. Partitions: [Small] × 6, [Medium] × 3, [Extra Large] × 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NW-L1-CL

Codice componente
NW-L1-CL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

33.63 €

4 5 giorni 1 Set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity(L) 8.8 Color Tipo trasparente Product Type Contenitore a scatola
Material (Main Body) Polipropilene (PP) Inside Dimension(mm) 330(W)×453(D)×65(H) JAN Code 4991068146822
Mass(kg) 1.6 Material Partition Plate L [Extra Large]: Polystyrene Amount Of Content 1 Set

Si trova sulla pagina di Astage, scatola NW, il codice articolo è il seguente: NW-L1-CL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NW-L1-CL.

Supporto tecnico