Barra rotante ultradura serie UA taglio a spirale (S)

Barra rotante ultradura serie UA taglio a spirale (S)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
Fornisce una superficie di finitura più liscia e con meno ostruzioni rispetto al taglio master.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

U-1S

Codice componente
U-1S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.31 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Diametro stelo: 3 mm Profilo punta lama Taglio a spirale Profilo Punta di tipo arrotondato a cono
Materiale rondella Interamente in carburo Diametro della lama(mm) φ3.0 Lunghezza lama(mm) 12.7
Lunghezza complessiva(mm) 38 Angolo lama(°) 8

Si trova sulla pagina di Barra rotante ultradura serie UA taglio a spirale (S), il codice articolo è il seguente: U-1S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U-1S.

Supporto tecnico