HS-401 Hot Tweezers

HS-401 Hot Tweezers
[Features]
· Lead-free solder compatible. Grabs the chip parts of dense substrates.
· SMDs feature ever more densely packed boards in which the spacing between components is extremely small, requiring pinpoint accuracy. The answer was hot tweezers.
· SMD repair tool for picking up chip parts.
· 3-pin plug specification
· Dedicated soldering iron stand included
[Product Specifications]
· Weight: 1.2 kg
· Weight Details: (Station) 1.2 kg, (Tweezers) 125 g, (with Cord) 42 g (without Cord)
· Standard Heater Unit: HS-405
· Maximum Grip Width: 10 mm
· Pin specification: 3-pin plug specification
· Rated Voltage/Frequency: 100-240 V (Switching Method) 50, 60 Hz
· Power Consumption: 40 W
· Heater: Ceramic Heater
· Set Temperature: 210 to 600°C
· Power Cord: 1.8 m
· External Dimensions: (Station) 110 x 86 x 240 mm (excluding protrusion), (Tweezers) 180 x 40 x 20 mm (Connecting Cord 1.2 m)
· Dedicated soldering iron stand included

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61-0484-27

Codice componente
61-0484-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

429.62 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di HS-401 Hot Tweezers, il codice articolo è il seguente: 61-0484-27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61-0484-27.

Supporto tecnico