Lama diamantata MaxGear

Lama diamantata MaxGear
[Applicazioni] Può essere utilizzato per il taglio di calcestruzzo, mattoni e malta. [Caratteristiche] Eccellente rimozione della polvere e dissipazione del calore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGD-105S
MGD-125S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
JAN Code

11.22 €

1 7 giorni 1051.8204949022006200

15.96 €

1 7 giorni 1252224949022006262

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chip Diamante Blade Width(mm) 7.0 Blade type Segment

Supporto tecnico