Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PV-20 |
PV-35N |
PV-50N |
PV-75LDN |
PV-75N |
PV-100N |
PV-120N |
PVE-D100N |
PVW-30N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli tipo | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Apertura bocca (mm) | Larghezza bocca (mm) | Profondità bocca (mm) | Precisione | Larghezza cava inferiore (mm) | Profondità cava inferiore (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499.10 € | 1 | 7 giorni | - | 65 | 25 | 30 | 20 | 25 | 10 | Parallelismo / perpendicolarità: entro 0.002mm | 1.5 | 1.5 | 0.3 | ||
565.10 € | 1 | 7 giorni | - | 85 | 37 | 37 | 35 | 37 | 15 | Parallelismo / perpendicolarità: entro 0.002mm | - | - | 0.6 | ||
704.85 € | 1 | 7 giorni | - | 105 | 45 | 45 | 50 | 45 | 20 | Parallelismo / perpendicolarità: entro 0.002mm | - | - | 1.0 | ||
1,602.24 € | 1 | 10 giorni | Morsa ganasce profondità | 195 | 100 | - | 75 | 100 | 60 | Parallelismo / perpendicolarità: entro 0.003mm | - | - | 9.3 | ||
857.44 € | 1 | 7 giorni | - | 170 | 55 | 60 | 75 | 65 | 30 | Parallelismo / perpendicolarità: entro 0.002mm | - | - | 3.0 | ||
1,157.49 € | 1 | 7 giorni | - | 195 | 75 | 65 | 100 | 75 | 30 | Parallelismo / perpendicolarità: entro 0.002mm | - | - | 4.4 | ||
1,346.10 € | 1 | 9 giorni | - | 220 | 90 | 80 | 120 | 90 | 40 | Parallelismo / perpendicolarità: entro 0.003mm | - | - | 7.2 | ||
1,496.98 € | 1 | 9 giorni | - | 200 | 100 | 75 | 100 | 100 | 40 | Parallelismo / perpendicolarità: entro 0.003mm | - | - | 7.1 | ||
648.26 € | 1 | 9 giorni | - | 85 | 55 | 45 | 30 | 55 | 20 | Parallelismo / perpendicolarità: entro 0.002mm | - | - | 1.2 |
Loading...
Materiale | SKS-3 | Durezza tempra | HRC62° |
---|
Configura
Proprietà di base
Dettagli tipo
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Apertura bocca(mm)
Larghezza bocca(mm)
Profondità bocca(mm)
Precisione
Larghezza cava inferiore(mm)
Profondità cava inferiore(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali