Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EPV-404SU |
EPV-604 |
EPV-604SU |
EPV-804 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Apertura bocca (mm) | Larghezza bocca (mm) | Profondità bocca (mm) | Materiale | Durezza tempra | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,074.79 € | 1 | 9 giorni | 91 | 150 | 37 | 40 | 30 | 15 | Acciaio inox martensitico | HRC56° | 3.5 | ||
2,143.37 € | 1 | 9 giorni | 125 | 225 | 45 | 60 | 45 | 20 | SKS-3 | HRC62° | 7.5 | ||
2,349.12 € | 1 | 9 giorni | 125 | 225 | 45 | 60 | 45 | 20 | Acciaio inox martensitico | HRC56° | 7.5 | ||
3,194.15 € | 1 | 9 giorni | 175 | 265 | 65 | 80 | 55 | 30 | SKS-3 | HRC62° | 15.5 |
Loading...
Precisione | Parallelismo / perpendicolarità: entro 0.003mm |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Apertura bocca(mm)
Larghezza bocca(mm)
Profondità bocca(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali