• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

6312V Staffa di serraggio Coccodrillo, completa con DIN 6379

6312V Staffa di serraggio Coccodrillo, completa con DIN 6379
Staffa di serraggio Coccodrillo con piastra di aggancio, regolabile completi di prigioniero DIN 6379, rondella DIN6340 e dado DIN 6330B. Regolabile in continuo, bonificato, zincato con elemento di pressione non distaccabile e controcuscinetto. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
375766
375782
375808
375816
375824
375832
375840
375857
375865
375873
375881
375899
375907
375915
375923
375949
375964
375980
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

87.77 €

1 5 giorni 10

94.35 €

1 5 giorni 10

97.92 €

1 5 giorni 10

260.94 €

1 5 giorni 10

98.52 €

1 5 giorni 10

215.56 €

1 5 giorni 10

98.52 €

1 5 giorni 10

264.52 €

1 5 giorni 10

101.52 €

1 5 giorni 10

289.00 €

1 5 giorni 10

145.69 €

1 5 giorni 10

273.48 €

1 5 giorni 10

146.29 €

1 5 giorni 10

294.38 €

1 5 giorni 10

189.89 €

1 5 giorni 10

194.05 €

1 5 giorni 10

196.44 €

1 5 giorni 10

201.23 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico