6348PSP Coppia di parallele di riscontro, ultraprecise, lunghezza 125 mm

6348PSP Coppia di parallele di riscontro, ultraprecise, lunghezza 125 mm
Coppia di parallele di riscontro, ultraprecise, lunghezza 125 mm Lavorate parallelamente e rettificate di precisione.
Dimensioni stampigliate sulla parte frontale del prodotto.
Il set copre un'ampia gamma di misure con passi da 1 mm.
Carbocementate.

Tolleranza per coppia tp in altezza IT 5.
Tolleranza nominale delle misure in altezza e larghezza 0,01 mm.
Misure rimanenti secondo DIN ISO 2768m. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
370205
370213
370221
370239
370247
370254
370262
370270
370288
370296
370304
370312
370320
370338
370346
370353
370361
370379
370387
370395
370403
370411
370429
370437
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

81.21 €

1 5 giorni 10

81.21 €

1 5 giorni 10

81.21 €

1 5 giorni 10

84.79 €

1 5 giorni 10

84.79 €

1 5 giorni 10

84.79 €

1 5 giorni 10

84.79 €

1 5 giorni 10

84.79 €

1 5 giorni 10

84.79 €

1 5 giorni 10

87.17 €

1 5 giorni 10

87.17 €

1 5 giorni 10

87.17 €

1 5 giorni 10

87.17 €

1 5 giorni 10

87.17 €

1 5 giorni 10

87.17 €

1 5 giorni 10

91.37 €

1 5 giorni 10

91.37 €

1 5 giorni 10

91.37 €

1 5 giorni 10

91.37 €

1 5 giorni 10

91.37 €

1 5 giorni 10

91.37 €

1 5 giorni 10

93.15 €

1 5 giorni 10

93.15 €

1 5 giorni 10

93.15 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico