Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
586.1-M8 |
586.1-M10 |
586.1-M12 |
586.1-M16 |
586.1-M20 |
586.1-M24 |
586.1-M30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico di lavoro (t) | Thread d1 | Filettatura d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | l1 | l2 | r | sw1 | sw2 | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.63 | - | M 8 | 24 | 87 | 75 | 40 | 35 | 12 | 54 | 34 | 75 | 45 | 11 | 30 | 32 | 13 | 5 | 30 | 0.260 | |
158.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.9 | - | M 10 | 24 | 87 | 75 | 39 | 36 | 12 | 54 | 34 | 75 | 45 | 15 | 30 | 32 | 17 | 6 | 60 | 0.280 | |
161.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | M 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
184.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | - | M 16 | 30 | 99 | 85 | 39 | 46 | 13.5 | 56 | 36 | 86 | 47 | 22 | 33 | 38 | 24 | 10 | 150 | 0.500 | |
204.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.5 | - | M 20 | 45 | 127 | 110 | 55 | 55 | 16.5 | 82 | 54 | 113 | 64 | 32 | 50 | 48 | 30 | 12 | 400 | 1.200 | |
209.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | - | M 24 | 45 | 143 | 125 | 67 | 58 | 18 | 82 | 54 | 130 | 78 | 37 | 50 | 48 | 36 | 14 | 760 | 1.370 | |
386.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.7 | - | M 30 | 60 | 170 | 147 | 67 | 80 | 22.5 | 103 | 65 | 151 | 80 | 49 | 60 | 67 | 46 | 17 | 1000 | 3.060 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Carico di lavoro(t)
Thread d1
Filettatura d1
d2
h1
h2
h3
h4
k1
k2
k3
k4
k5
l1
l2
r
sw1
sw2
Coppia di serraggio(Nm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali