Pietra per levigatura con stelo, PA (rosa)

Pietra per levigatura con stelo, PA (rosa)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • MP-461
  • MP-540
[FSK] Perno di rettifica PA (rosa) adatto alla lavorazione di leghe di acciaio, acciaio per utensili e acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MP-461
MP-580
MP-740
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Shape Maximum rotation speed used
(r.p.m.)

2.27 €

100 12 giorni 1632N. A33,600

2.88 €

50 12 giorni 1938N. I35,800

3.66 €

25 12 giorni 2550N. I19,000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Particle Size(#) 60 Shaft Diameter(mm) 6
Abrasive grain PA Shaft length(mm) 36 Degree of Coupling N
Binding Agent V (vetrificato) Suitable Material Acciaio legato, acciaio per utensili, acciaio inox Application Generico

Supporto tecnico