Temperatura del calibratore TC-150

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

409213-BP

Codice componente
409213-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
-

847.19 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperature Measuring Range(°C) +33 – +300 Tensione di esercizio(VAC) 230 Misura prodotto (altezza)(mm) 113
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 248 Misura prodotto (larghezza)(mm) 190 Peso(kg) 2.1
Tipo di calibratore (categoria) Calibratore Tarato a Standard del costruttore (senza certificato) Unità di misura Temperatura

Si trova sulla pagina di Temperatura del calibratore TC-150, il codice articolo è il seguente: 409213-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 409213-BP.

Supporto tecnico