Fascetta per cavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3240715

Codice componente
3240715
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.18 €

1100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Fascetta per cavi Contenuto(pz) 100 Lunghezza fascetta per cavi(mm) 250
Larghezza fascetta per cavi(mm) 7.50 Diametro fascio max(mm) 65 Temperatura max(°C) +80
Temperatura min(°C) -40 Forza di tenuta minima(N) Resistenza circuito 220 Caratteristiche fascetta per cavi Chiusura in plastica
Colore Nero Dentatura Interno Materiale (dettagli) PA
Senza alogeni

Si trova sulla pagina di Fascetta per cavi, il codice articolo è il seguente: 3240715.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240715.

Supporto tecnico